连接区盖板 用于 NH 条形熔断器负荷开关/NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677405

用于保证电缆连接区域中的防接触保护。

型号:
SV 9677405
产品描述
级联端子室盖板,用于在使用带有较长压套管的电缆终端接头时保证电缆连接区域中的防接触保护。
材料
聚碳酸酯
防火性能符合 UL 94-V0
用于结构尺寸
00
与型号相匹配
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
导线出线
上面
说明
在使用上部带电缆导出的 NH 条形熔断器负荷开关时,必须使用连接区盖板
包装单元
1 件
净重
0.1 kg
毛重
0.19 kg
税率号
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
产品描述
连接区盖板,用于NH条形熔断器开关, size 00, 电缆顶部出线 (185 mm)
资料
说明书