- 型号:
- CP 6106200
- 型式
- 固定式
- 材料
- 钢
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 立柱型底座的底板/横梁
- 说明
- 通过简单的钻孔,支托臂系统 CP 120 也可以投入使用。重量负荷 50 kg
- 承载力(静态)
- 35 kg
- 尺寸
- 宽度: 490 mm
高度: 100 mm
深度: 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.719 kg
- 毛重
- 12.76 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 产品描述
-
立柱型底座的底板