系统划分 用于 VX 商品编号: VX 8620.901 将机柜宽度分为两个安装区域,从而实现在宽度为 1200 mm 的机柜中安装适用于 600 mm 宽机柜的安装板板、电缆夹钳轨或摇架。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: VX 8620.901 产品描述 将机柜宽度分为两个安装区域,从而实现在宽度为 1200 mm 的机柜中安装适用于 600 mm 宽机柜的安装板板、电缆夹钳轨或摇架。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 适用于 深度: = 600 mm 包装单元 2 件 净重 3 kg 毛重 3.04 kg 税率号 73269098 EAN 4028177922624 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 产品描述 VX 系统隔板,深度 600 mm 资料 信息表 DE, EN, FR 负载手册 CS DE EN FR IT PL RU ZH