- 型号:
- TS 8700010
- 产品描述
- 用于控制机柜系统的并柜。
- 您的获益
- 通过薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能
- 通过悬置辅助装置简单定位
- 两面已发泡
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.7 kg
- 毛重
- 4.1 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 并柜框架,用于TS带防护等级IP66/NEMA 4, NEMA 4X,用于机柜高度深度:2000x600 mm
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书