PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE

型号: SZ 4371000

直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS 机柜型材上。简单地在 TS 孔中悬置并固定。

型号:
SZ 4371000
产品描述
有 5 排孔用于调整安装通用支架或零部件。简单地悬置并固定在系统孔上。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
固定螺钉
安装可能性
在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
在水平的 TS 机柜型材上
在VX SE 机柜的水平型材下方
在VX SE 机柜的水平型材上方,宽度方向
适用于
箱体类型: ES 5000
CS 户外模块式箱体
TP 通用琴式控制台
深度: = 600 mm
包装单元
4 件
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
数据页
Technical Data sheet