Компактные корпуса
-
Поликарбонатные корпуса PK
Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната с серой или прозрачной крышкой. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.
-
Корпуса из литого алюминия GA
Прочный настенный корпус из литого алюминия, окрашенный. Степень защиты IP 66. Идеально для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря оптимальной защите от коррозии. Простой внутренний монтаж.
-
Компактные корпуса KX Клеммные коробки KX, листовая сталь, без фланш-панели
Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
-
Компактные корпуса KX Клеммные коробки KX, листовая сталь, с фланш-панелью
Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.
-
Клеммная коробка KX Нержавеющая сталь
Kомпактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
-
Компактные корпуса KX Электрошкафчики KX, листовая сталь
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
-
Электрошкафчики KX Нержавеющая сталь
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
-
Компактные корпуса KX Bus enclosures KX, sheet steel, with mini cam lock
Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.
-
Компактные корпуса KX Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert
Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.
-
Сигнальные шкафчики KX Нержавеющая сталь
Компактный корпус KX, сигнальный шкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
-
Клеммные коробки KL
Настенный корпус из с крышкой из листовой стали или нержавеющей стали, в исполнениях с фланш-панелью и степенью защиты IP55 и без фланш-панели со степенью защиты IP66. Простой настенный монтаж благодаря задней стенке с отверстиями. Максимальная гибкость при вводе кабеля. Надежное заземления от корпуса к крышке.
-
Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь
Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.