Малые устройства охлаждения
-
Вентиляторы потолочного исполнения для VX IT, TS IT
Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(A) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).
-
Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.
-
Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT
Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.
-
Воздуховодный канал для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.
-
Воздуховодный канал для бокового тока воздуха
Для подвода холодного воздуха к коммутаторам с боковой вентиляцией.
-
19" воздуховодный канал для горизонтального тока воздуха
Для подвода холодного воздуха к коммутаторам, смонтированным на задней 19" плоскости.
-
Вентиляторная панель
Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.
-
Дополнительный вентилятор
Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.
-
Защитные панели для вентиляторных вырезов для FlatBox
Для закрытия неиспользуемых вентиляционных вырезов при использовании вентиляторов во FlatBox.
-
Насадка для отвода воздуха для VX, VX IT
Для подсоединения закрытых стоек к системе воздуховодов. Ступенчатое подсоединение подходит для стандартных диаметров труб в 150 мм и 200 мм, оно обеспечивает эффективное охлаждение с использованием целенаправленного воздухообмена в стойке.