Подготовка корпуса для внутреннего монтажа
-
Шина для внутреннего монтажа АX
***Новинка***Шина для гибкого внутреннего монтажа с шагом 25 мм в компактный распределительный шкаф AX. Теперь с увеличенной нагрузочной способностью до 100 Н при монтаже на выпуклости корпуса.
-
Шина для монтажа в основание для AX
Шина для гибкого внутреннего монтажа в компактный распределительный шкаф AX. Для монтажа напр. системных шасси VX 23 x 64 мм, светильников на светодиодах, кабельных и несущих шин VX.
-
Шина для внутреннего монтажа для TP, компактного распределительного шкафа HD
Для монтажа на резьбовых болтах, расположенных по бокам. С перфорацией с трех сторон.
-
Монтажный уголок для внутреннего монтажа
Для установки системных шасси и монтажных перемычек в горизонтальном и вертикальном положении. Для панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм, Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм. С помощью монтажного уголка в сочетании с шиной для внутреннего монтажа можно монтировать светильник на светодиодах без инструментов и без механической обработки корпуса.
-
Шина для внутреннего монтажа for AE/WM
Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши.