Адаптер
-
Комплект адаптеров, 3 U для ширины шкафа 800 мм
Для крепления отдельных 482,6 мм (19") компонентов или как дополнительная возможность монтажа в задней части шкафа.
-
Адаптер, 3 U Смещение назад на 100 мм
Служит для смещения 482,6 мм (19") оборудования назад внутри корпусов, в которых 19" плоскость установлена спереди, например, в серверных или электронных шкафах.
-
Адаптер, с метрического на дюймовый, 21"/19"
Для крепления дюймовых модулей на метрических профильных шинах (535 мм) или для создания смешанных систем.