Корпуса
-
Компактные корпуса
Компактные корпуса в широком разнообразии вариантов: поликарбонатные корпуса PK, корпуса из литого алюминия GA, компактные корпуса KX, в исполнениях: клеммные коробки с фланш-панелью и без, электрошкафчики и сигнальные шкафчики. Настенные корпуса отвечают высочайшим требованиям по защите электрических компонентов для компактных систем управления. Степень защиты до IP66.
-
Компактный распределительный шкаф
Решение в области компактных шкафов и корпусов в вариантах: компактные распределительные шкафы AX, пластиковые распределительные шкафы AX и отдельные системные шкафы SE. Особо разнообразное применение для систем управления средних размеров. Отвечают высочайшим требованиям в области защиты от коррозии и степени защиты до IP 66. Настенные корпуса обеспечивают простой внутренний монтаж и удобный ввод кабеля.
-
Системы шкафов
Линейные распределительные шкафы VX25 и TS 8, а также отдельные системные шкафы SE имеют превосходно продуманный профиль каркаса. Внутренний монтаж выполняется на двых уровняд, поэтому обеспечивается оптимальное использование пространства шкафа. Система крупногабаритных шкафов VX25 отличается полностью симметричным профилем каркаса и обеспечивает значительное снижение сложности благодаря упрощенному и унифицированному соединению в линейку для всех случаев применения.
-
IT-системы шкафов
Гибкие системные решения обеспечивают подходящий шкаф для Ваших индивидуальных требований в области малых и крупных сетей.
-
IT-корпуса
Компактный 19" корпус для небольшого количества сетевого оборудования. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.
-
Hygienic Design
Безопасность и чистота с корпусами Hygienic Design, которые специально были сконструированы для применения в пищевой промышленности. Компактные корпуса, крупногабаритные шкафы и комплектующие из нержавеющей стали в исполнении Hygienic Design.
-
Нержавеющая сталь
Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems
-
Special applications/Ex/EMC/earthquakes
Решения для специальных областей применения включают в себя шкафы и корпуса из различных материалов для применения в сейсмоопасных, взрывоопасных зонах, а также корпуса с электромагнитной совместимостью.
-
Корпуса Outdoor
Outdoor-корпуса идеально подходят для применения при наружной установке. В качестве серийных продуктов Rittal предлагает настенные корпуса CS и базовые корпуса CS New, которые доступны со склада. Корпуса CS Toptec являются превосходным проектным решением для наружной установки. Проектное решение в виде многофункционального корпуса специально разработаны для применения в области телекоммуникаций.