Нержавеющая сталь
-
Компактный распределительный шкаф
Stainless steel enclosure made from stainless steel 1.4301 (AISI 304) and stainless steel 1.4404 (AISI 316L). Design principle identical to sheet steel. Simple interior installation. Fast door installation.
-
Напольные пульты Нержавеющая сталь
Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания
-
Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь
Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры
-
Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь
Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь, для статических нагрузок до 400 Н. Высокая степень защиты и встроенная возможность юстировки.