Вентиляторы настенного исполнения
-
Blue e+ fan-and-filter unit
Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
-
Blue e+ fan-and-filter unit с EC-технологией
The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).
-
Blue e+ fan-and-filter unit ЭМС
Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
-
Blue e+ outlet filter
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Blue e+ outlet filter ЭМС
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm
Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
-
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС
Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
-
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией
Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.