Поворотная рама
-
Поворотная рама, малая для VX, VX SE, AX шкафов шириной 600 мм и 800 мм
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
-
Поворотная рама, малая для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 800 мм
Монтаж для TS, шкафы шириной 600 мм и 800 мм, 3 - 18 HE, для монтажа встраиваемых компонентов 482,6 мм (19").
-
Монтажный комплект для поворотной рамы VX, малой и секционной монтажной панели VX
Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или секционной монтажной панели (в сочетании с шарниром для секционной монтажной панели)
-
Монтажный набор AX для монтажного комплекта для поворотной рамы, малой
Для монтажа поворотной рамы, малой в компактные распределительные шкафы AX.
-
Поворотную рама, большая для VX, шкафов шириной 600, 800 и 1200 мм
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
-
Шарнир 180° для поворотной рамы VX, большой
Для увеличения угла открывания с 130° до 180° в положении спереди.
-
Поворотная рама большая, без панели для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 1200 мм
Для шкафов шириной 600 мм и 1200 мм, 22 - 45 HE, без панели, для монтажа модулей 482,6 мм (19").
-
Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм
Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.
-
Компактная поворотная рама для AE
Для установки электронных модулей, 482,6 мм (19") по всей высоте, 6 - 14 HE.
-
Направляющая шина для поворотной рамы
Для поддержки тяжелых компонентов электроники, 482,6 мм (19") в поворотной раме и в раме стойки Data Rack.