Деталі продукту
Модульная система корпусов для наружной установки, 1-дверная, с одинарными стенками.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Модульная система корпусов для наружной установки, 1-дверная, с одинарными стенками. |
---|---|
Преимущества: | Подготовлен для монтажа теплообменника или системы Direct Air Cooling (DAC) |
Материал: |
Алюминий Монтажная панель: алюминий |
Поверхность: |
Порошковое покрытие Чистый полиэстер |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Двойной поворотный рычаг, справа без вкладыша, слева с глухим вкладышем Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°) Защитная крыша, с вентиляцией (высота ок. 150 мм) Панель основания, цельная с кабельными вводами: 1x M20, 4x M25, 3x M50, вкл. заглушки для пластиковых кабельных вводов 1 x 19" поверхность, полностью в исполнении из нержавеющей стали Монтажная панель |
Опции: |
С одинарными стенками, с возможностью установки фильтрующих элементов SK на внутреннюю дверь С двойными стенками Цоколь для многофункционального корпуса Теплообменники Direct Air Cooling Systems (DAC) Полка для батарей Блок для предприятий энергоснабжения Электропитание |
Размер: |
Ширина: 1.000 мм Высота: 1.500 мм Глубина: 500 мм |
Кол-во дверей: | 1 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Указание к арт. №: | Срок поставки по запросу |
Основной материал: | Алюминий |
Упаковка: | 1 шт. |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |