Компактный распределительный шкаф AX Нержавеющая сталь
Артикульный № 1018.000
Product Lifecycle
Active
Деталі продукту
System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная |
Комплект поставки: |
Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130° Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм |
Степень защиты NEMA: | NEMA 1, 12 |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 55 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
IK-код: | IK10 |
Размер: |
Ширина: 1.000 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм |
Толщина материала корпуса: | 1,5 мм |
Толщина материала монтажной панели: | 2,5 мм |
Размеры монтажной панели (Ш x В): | 945 мм x 975 мм |
Кол-во дверей: | 2 |
Замок: |
Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением |
Основной материал: | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 64 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177815049 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный, два поворотных замка |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |