Деталі продукту
Kомпактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | System Perfection. Новый компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения. |
---|---|
Материал: |
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру |
Поверхность: | Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 |
Комплект поставки: |
Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 66 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Размер: |
Ширина: 150 мм Высота: 150 мм Глубина: 80 мм |
Толщина материала крышки: | 1,25 мм |
Толщина материала корпуса: | 1,25 мм |
Замок: | Количество замков: 4 |
Основной материал: | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,32 кг |
Код ТНВЭД: | 84879090 |
EAN: | 4028177919174 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | KX клеммная коробка, ШВГ: 150x150x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Техническая информация:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
Брошюра по нагрузкам:
DE
EN
US
Прочая техническая информация:
DE
EN
Руководство:
DE, EN, FR
|