Деталі продукту
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса. |
---|---|
Материал: |
Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Поверхность: |
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Монтажная панель: оцинкованная |
Комплект поставки: |
Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 66 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Размер: |
Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм |
Размеры монтажной панели (Ш x В): | 175 мм x 275 мм |
Толщина материала корпуса: | 1,25 мм |
Толщина материала двери: | 1,25 мм |
Замок: | Количество замков: 1 |
Основной материал: | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 3,6 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177919105 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | KX электрошкафчик, ШВГ: 200x300x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, с поворотным замком |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Техническая информация:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
Брошюра по нагрузкам:
DE
EN
US
Прочая техническая информация:
DE
EN
Руководство:
DE, EN, FR
|