19" фиксатор, 1 U с контактированием

Артикульный № 2090.000

  Product Lifecycle  
Active
  • 19
  • 19
  • 19
  • 19
    Деталі продукту

    Крепежный элемент для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукта

    Исполнение: 1 U
    Описание продукта: Для простого крепления монтажных компонентов внутри 482,6 мм (19") крепежной плоскости. Просто установить на профильную шину изнутри и защелкнуть.
    Преимущества: Быстрая установка и монтаж вместо отдельных закладных гаек
    Встроенное контактирование для выравнивания потенциалов
    Готовый держатель 1 U с 3 закладными гайками согласно стандарту EIA 310
    Возможен многократный демонтаж и повторное использование
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Указание: Все корпуса в рамках программы поставок Rittal подготовлены в рамках допусков для применения 19" крепления. За применение в корпусах других производителей ответственность не несется.
    Размер: Резьба: M5
    Упаковка: 24 шт.
    Вес: 0,36 кг
    Код ТНВЭД: 73181900
    EAN: 4028177802230
    ETIM 7.0: EC002358
    ECLASS 8.0: 23110815
    Описание продукта: DK 19" фиксатор 1 U (M5), для профильных шин и монтажной рамы

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Info sheet: 
    DE, EN

     19" фиксатор, 1 U с контактированием

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть