Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.06.2024
Артикул заменяется на 2472010
Защитная крыша для AX
Артикул заменяется на 2472010
Защитная крыша для AX
Закрыть
Деталі продукту
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф. |
---|---|
Материал: | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Поверхность: | Шлифовка, зерно 240 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Указание: |
При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа. В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE нержавеющая сталь Ширина: = 380 мм Глубина: = 210 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,68 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177024502 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Описание продукта: | SZ защитная крыша, для AE, для ШГ: 380x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301 |