Крепление на столб для AX, KX, AX из пластика, AX IT, настенных корпусов CS
Артикульный № 2584.100
Product Lifecycle
Active
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы. |
---|---|
Технические характеристики: |
Для диаметра столба: Ø от 40 до 170 мм Для размера столба: ◻ от 50 до 150 мм |
Материал: |
Профильные шины, прижимной профиль: Листовая сталь Стяжной хомут: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Поверхность: | Профильные шины, прижимной профиль: оцинкованные |
Комплект поставки: |
2 профильные шины, длина 600 мм 4 профиля крепления 2 стяжных хомута 4 зажимных уголка 4 самонарезающих винта M10 для монтажа на шкаф |
Указание: |
Only suitable for enclosures up to a width of 600 mm. Pole clamping cannot be used in conjunction with a protective roof for AX. |
Подходит для: |
Тип корпуса: AX KX AX пластик AX IT Настенные корпуса CS AX outdoor housing |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 1,92 кг |
Код ТНВЭД: | 83024900 |
EAN: | 4028177940598 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | AX крепление на столб |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL - FTTA:
EN
|
---|