Деталі продукту
Набор из нескольких отверток. С тонкой длинной ручкой и прочными стержнями и защитной изоляцией.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | Защитная изоляция 1000 В |
---|---|
Описание продукта: | Набор из нескольких отверток. С тонкой длинной ручкой и прочными стержнями и защитной изоляцией. |
Преимущества: |
Малое усилие благодаря эргономичной ручке Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента |
Материал: |
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий Ручка внутри: твердый пластик Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик |
Цвет: | Ручка: антрацит и розовый Rittal |
Комплект поставки: | Набор из 5 отверток |
Маркировка: |
SL 3 x 0,5 мм SL 4 x 0,8 мм SL 5,5 x 1 мм PH 1 PH 2 |
Стандарты: | МЭК 60 900 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,35 кг |
Код ТНВЭД: | 82054000 |
EAN: | 4028177807341 |
ETIM 7.0: | EC000144 |
ECLASS 8.0: | 21040406 |
Описание продукта: | Набор отверток изолированных, шлиц: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2 |