Деталі продукту
***Новинка*** Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Recommended accessories
+ Описание продукта
Исполнение: | с обзорной дверью сверху, пультом и приборной полкой |
---|---|
Описание продукта: | Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа. |
Материал: |
Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь Ручки, декоративные панели: пластик Панели двери: алюминий Обзорное окно: однослойное безопасное стекло |
Поверхность: | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
Цвет: |
Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035 Ручка: RAL 7015 Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015 |
Комплект поставки: |
Корпус, дверь, задняя стенка Панели основания Обзорная дверь, сверху Консоль Приборная полка |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 636 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Степень защиты NEMA: | NEMA 12 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ): | 540 x 40 x 175 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 95,5 кг |
EAN: | 4028177959484 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
Описание продукта: | PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x636 мм, листовая сталь, с обзорной дверью сверху, консолью, приборной полкой |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Техническая информация:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
Прочая техническая информация:
DE, EN
Руководство:
DE, EN, FR
|