Деталі продукту
Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке Liquid Cooling Package (LCP). |
---|---|
Преимущества: | Оптимальное размещение излишков кабеля и структурированная организация кабеля |
Области применения: |
В качестве шкафа для распределения кабеля между укомплектованными сетевыми и серверными стойками В качестве пустого корпуса для компенсации по ширине в холодных/горячих коридорах при неравных количествах LCP в двух рядах шкафов В качестве резерва места для простой последующей установки LCP |
Материал: |
Листовая сталь Алюминий |
Поверхность: |
Каркас шкафа: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие |
Цвет: |
Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Каркас шкафа с передней и задней дверью Алюминиевая дверь спереди, закрытая с черной декоративной панелью, шарниры 180° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E 2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками По 3 системных шасси TS смонтированы слева и справа |
Размер: |
Ширина: 300 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.200 мм |
Исполнение: | Корпус для распределения кабеля |
Указание: | Для установки в начале/конце линейки шкафов необходима боковая стенка |
Основной материал: | Алюминий |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 84,4 кг |
EAN: | 4028177950160 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX IT корпус для распределения кабеля, ШВГ 300 x 2000 x 1200 мм |
+ Сертификаты
Certificates: |
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|