Приборная полка, выдвижная для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet
Артикульный № 5501.675
Product Lifecycle
Active
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для монтажа между двумя 19"-крепежными плоскостями, на 19" профильных шинах или 19" монтажной раме. |
---|---|
Преимущества: |
Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа Aвтоматическая фиксация Полное выдвижение |
Области применения: | Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: |
Основание: окрашенное Телескопические направляющие/монтажный комплект: оцинкованные |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Приборная полка, перфорированная Телескопическая направляющая с монтажным комплектом Вкл. крепежный материал |
Нагрузочная способность: | 50 кг |
Размер: |
Ширина: 419 мм Глубина: 500 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX IT TS IT TE TX CableNet |
Расстояние между плоскостями: | 400 ‐ 600 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 6,2 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177679115 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 500 Н, ШВГ: 419x1 Ux500 мм, расстояние между 19" плоскостями: 400-600 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Quick guide:
DE, EN, FR
|
---|