Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | Инфракрасный датчик доступа |
---|---|
Описание продукта: | Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину. |
Преимущества: |
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus. |
Области применения: |
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде. |
Принцип действия: |
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса Инфракрасный датчик доступа CMC III контролирует с помощью инфракрасного излучения, открыта ли или закрыта дверь шкафа Датчик имеет один встроенный инфракрасный передатчик и один приемник Датчик монтируется в шкафу и направляется в сторону двери, излучение отражается с помощью установленной на дверь отражающей наклейки |
Материал: |
Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная |
Цвет: |
Передняя часть: RAL 9005 Корпус: RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Инфракрасный датчик доступа |
Подключение к CAN-Bus: | Непосредственно |
Интерфейсы: | 2 x RJ45 CAN-Bus |
No. of participants per IoT interface (max.): | 32 |
No. of participating PU compact (max.): | 4 |
No. of participating PU (max.): | 32 |
No. of PDU devices (max.): | 16 |
Указание: | Инфракрасный датчик доступа CMC III контролирует с помощью инфракрасного излучения, открыта ли или закрыта дверь шкафа |
Метод измерения: | Инфракрасный диод с приемником и отражателем |
Размер: |
Ширина: 80 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм |
Диапазон рабочих температур: | 0 °C...55 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 5...95 % |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.176 кг |
Код ТНВЭД: | 85319000 |
EAN: | 4028177659506 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Описание продукта: | DK CMC III инфракрасный датчик доступа, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, ШВГ: 80x30x40 мм, корпус: RAL 7035, спереди: RAL 9005 |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Graphics:
DE
|
---|---|
Documentation: |