Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | Датчик дыма |
---|---|
Описание продукта: | Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину. |
Преимущества: |
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus. |
Области применения: |
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде. |
Принцип действия: |
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса Датчик дыма CMC III монтируется в верхней части шкафа Датчик контролирует воздух шкафа на частицы дыма |
Материал: | Пластик |
Цвет: |
Корпус: белый Крепежный уголок: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Монтажный уголок Вкл. крепежный материал |
Подключение к CAN-Bus: | Непосредственно |
Интерфейсы: | 2 x RJ45 CAN-Bus |
No. of participants per IoT interface (max.): | 32 |
No. of participating PU compact (max.): | 4 |
No. of participating PU (max.): | 32 |
No. of PDU devices (max.): | 16 |
Метод измерения: | Силиконовй фотодиод/GaAs-ИК-светодиод |
Размер: | Высота: 60 мм |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...45 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 5...95 % |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,58 кг |
Код ТНВЭД: | 85311095 |
EAN: | 4028177695818 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Описание продукта: | DK CMC III датчик дыма, основа: оптоэлектронное распознавание частиц дыма, В: 50 мм, Ø 100 мм, пластик, корпус: белый |