Деталі продукту
Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | Без потолочной панели |
---|---|
Описание продукта: | Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503.xxx. |
Преимущества: |
Готовое к подключению комплексное решение Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире |
Материал: | Пластик |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Вентилятор Защитная сетка Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации |
Air throughput (at operating point): | 150 м³/ч |
Номинальное рабочее напряжение: | 24 В (DC) |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 0,32 A При 60 Гц: 0,32 A |
Размер: |
Ширина: 119 мм Высота: 25 мм Глубина: 119 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
Число оборотов: | 100 % |
Указание: | Снижение указанной мощности воздушного потока до 150 м³/ч при противодавлении 25 Па |
Noise level (at operating point): | 44 dB(A) |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...55 °C |
Номинальная мощность: | 7,7 Вт |
Вес: | 0,3 кг |
Упаковка: | 1 шт. |
Код ТНВЭД: | 84149000 |
EAN: | 4028177966345 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
Описание продукта: | SK Fan expansion kit, speed-controlled, 192 m³/h unimpeded airflow, for fan modules, WHD:119x25x119 mm, RAL 9005 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|