Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Артикульный № 8617.110

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика
    Деталі продукту

    Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
    Преимущества: Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
    Системня перфорация со всех четырех сторон
    С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    VX installation options: In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
    VX SE installation options: In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
    AX installation options: In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
    Installation options, AX plastic: In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    VX IT
    VX SE
    AX
    AX пластик
    Suitable for width or height or depth: 400 мм
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1,53 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177829114
    ETIM 7.0: EC002625
    ECLASS 8.0: 27189234
    Описание продукта: VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 400 мм

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Брошюра по нагрузкам: 
    CS DE EN FR IT PL RU
    Руководство: 
    DE, EN, FR

    + Добавить комплектующие

     Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть