Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Артикульный № 8618.250

  Product Lifecycle  
Active
  • Комфортная ручка VX для VX, VX IT
  • Комфортная ручка VX для VX, VX IT Anreih-Systeme TS 8
    Деталі продукту

    Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки.

    + Описание продукта

    Исполнение: под профильный полуцилиндр
    Преимущества: Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования
    Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Цвет: RAL 7035
    Указание к арт. №: Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров полной длины 40 или 45 мм (согл. DIN 18 252)
    Замок: Исполнение замка: Prepared for the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm.
    Подходит для типа корпуса: VX
    VX IT
    Type rating согл. UL 50E: Type 1, 12
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0.716 кг
    Код ТНВЭД: 83024110
    EAN: 4028177921788
    ETIM 7.0: EC000327
    ECLASS 8.0: 27409217
    Описание продукта: VX комфортная ручка, под профильный полуцилиндр, цвет RAL 7035

    + Сертификаты

    Approvals:
    UL + C-UL (listed): 
    EN EN
    UL + C-UL - FTTA: 
    EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN, FR

    + Добавить комплектующие

     Комфортная ручка VX для VX, VX IT

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть