Панели цоколя, боковые for base/plinth system VX, sheet steel, new version
Артикульный № 8660.033
Product Lifecycle
Active
Деталі продукту
To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | New version |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Размер: | Высота: 100 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Глубина: = 600 мм |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Вес: | 1,92 кг |
Упаковка: | 2 шт. |
Подходит для: | for base/plinth system VX, sheet steel, new version |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177978232 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 600 mm, sheet steel |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |