Nós sabemos o que te move.

Soluções para os seus desafios.

Soluções

Para indústria e TI

Independentemente do setor em que você atua ou quais desafios você está enfrentando no momento. Em conjunto com parceiros fortes como a Eplan ou a German Edge Cloud, a Rittal quer te ajudar a enfrentá-los de maneira eficaz com uma gama concreta de soluções.

Soluções Indústria

É assim que a digitalização se torna uma história de sucesso

Nós concordamos: Caso as empresas queiram assegurar seus negócios a longo prazo, elas devem abordar a otimização de seus processos com dados consistentes e processos e soluções padronizados, da maneira mais rigorosa possível. Além disto, as empresas devem combinar economia e ecologia em um contexto de maior atenção à proteção do clima e o caráter sensível do tema.

Por isto, desenvolvemos um sistema modular flexível, com o qual soluções individuais também podem ser realizadas sob medida. Nosso foco é oferecer suporte otimizado às suas cadeias de valor e processos. Onde a indústria e o TI crescem juntos, a Rittal entrega as melhores soluções.

Indústria de alimentos e alimentos de luxo

Segurança dos alimentos, higiene e digitalização

A segurança dos alimentos está no centro da produção de alimentos e alimentos de luxo. Além disto, a produção sustentável ganha cada vez mais importância.

Nestlé Suíça

Eficiência energética para o café torrado

Na indústria de alimentos, não apenas o calor de processo é necessário, como também é preciso resfriar continuamente - com a maior eficiência energética possível. Não só o armazenamento refrigerado ou o congelamento rápido de alimentos requerem muita...

Soluções de TI

Flexíveis e potentes

Nossas soluções de TI são baseadas em rede de alto desempenho e racks de servidores de todos os tamanhos - da aplicação de painel único a data centers totalmente desenvolvidos. Oferecemos soluções ao longo de toda a cadeia de valor, desde a configuração até a produção, logística e, se necessário, pós-processamento no cliente, até soluções inteligentes de manutenção e serviço.

Também oferecemos infraestrutura flexível e soluções em nuvem como modelos de "TI como serviço". A solução completa ONCITE ajuda as empresas a enfrentar os desafios da digitalização. Com este data center de borda industrial, você pode aumentar enormemente o valor agregado interno com suas infraestruturas de TI internas existentes como fontes de dados.

Computação de borda

Equipado com a computação de borda para a transformação digital

A computação de borda cria as condições para as aplicações em tempo real e a Indústria 4.0. Muitos setores e empresas já se beneficiam hoje em dia do fato de a Rittal disponibilizar esta tecnologia potente a eles.

Saúde

Estamos preparados para a saúde digital

A digitalização está aí para virar o setor da saúde do avesso. A saúde eletrônica deve desempenhar um papel mais importante nos cuidados médicos.

B. Braun

Um data center para a Indústria 4.0 requisitos num piscar de olhos

Os especialistas de TI na B.Braun, uma fabricante líder mundial de produtos famarcêuticos e da engenharia médica se depararam com um verdadeiro desafio: Uma nova fabricação altamente moderna precisava de uma rápida ampliação da infraestrutura de TI.