Rittal Configuration System
Rittal Configuration System
Indústria
Indústria
Rittal Configuration System
Resumo de todas as funções
Demais guias de seleção e ferramentas de software
Você quer encontrar o produto certo para suprir a sua necessidade, de maneira rápida e descomplicada? Nossas outras ferramentas de software irão ajudá-lo com isto.
Interface homem / máquina
Com os sistemas de braços articulados da Rittal, todas os requisitos individuais relativos à observação e operação podem ser realizados, da melhor forma possível.
Adaptados aos fornecedores de painéis mais populares, os invólucros podem ser facilmente montados, com poucos cliques, de acordo com os requisitos individuais.
Comfort-Panel: Iniciar a seleção
Optipanel: Iniciar a seleção
Distribuição Elétrica
Engenharia simples e em conformidade com as normas dos quadros elétricos de baixa tensão do Ri4Power, de acordo com IEC 61439-2, incluindo verificação de design.
Design protegido por toque em tecnologia de placa compacta. Perfeito para pequenos controles e acionamentos.
Este seletor permite uma seleção rápida do adaptador RiLine CB adequado para o seu dispositivo de ativação, para montagem em sistemas de barramento de forças RiLine de 60mm.
Este seletor permite uma seleção rápida do adaptador RiLine OM adequado para o seu dispositivo de ativação, para montagem em sistemas de barramento de forças RiLine de 60mm.
Climatização
O Rittal Therm desempenha o cálculo complicado da climatização necessária e sugere uma seleção adequada de produtos. Ao fim do cálculo, você recebe uma documentação detalhada. Ela oferece a você a máxima segurança ao projetar a climatização ideal. O Therm está de acordo com as disposições da IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168 para aparelhos de refrigeração de painéis elétricos. O cálculo da temperatura excessiva, de acordo com DIN EN 61439, pode ser obtido com apenas um clique.
Selecionar de forma bem fácil e rápida o resfriador certo para o resfriamento de suas máquinas e processos.
Como empresa especializada certificada, a Rittal ajuda você a cumprir as diretrizes legais. Para saber em que medida o regulamento de gases fluorados afeta uma instalação existente, basta utilizar a nossa calculadora de gases fluorados. A calculadora de gases fluorados da Rittal determina o equivalente de CO2 correspondente com base no valor GWP (GWP = Global Warming Potential, ou potencial de aquecimento global) e no volume de enchimento do refrigerante em uso. Este equivalente de CO₂ determina quais medidas você deve tomar, como operador, para cumprir o regulamento de gases fluorados.
O RiDiag é um software para o diagnóstico e a análise de aparelhos de refrigeração, para garantir uma operação adequada e simplificar a manutenção e o diagnóstico de mensagens do sistema.
Climatização de TI
Esta calculadora permite selecionar facilmente pacotes de resfriamento líquido (LCP) para resfriamento de rack e em série de sua infraestrutura de TI. Especificando vários parâmetros físicos, como p. ex. a temperatura de saída da água, o volume de água, a temperatura do ar que entra e do ar que sai, a capacidade de resfriamento dos LCPs é calculada.
Como empresa especializada certificada, a Rittal ajuda você a cumprir as diretrizes legais. Para saber em que medida o regulamento de gases fluorados afeta uma instalação existente, basta utilizar a nossa calculadora de gases fluorados. A calculadora de gases fluorados da Rittal determina o equivalente de CO2 correspondente com base no valor GWP (GWP = Global Warming Potential, ou potencial de aquecimento global) e no volume de enchimento do refrigerante em uso. Este equivalente de CO2 determina quais medidas você deve tomar, como operador, para cumprir o regulamento de gases fluorados.