標準照明灯

製品番号: SZ 4138.140

供給電圧:120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

製品番号:
SZ 4138.140
仕様
ドアスイッチなし
同梱品
標準照明灯
光源
取り付け部品を含む
定格出力
14 W
Ballast
電磁安定器
可能な連結
ドアスイッチ
コネクタ経由で給電
直接配線(照明の連結に)
光源
蛍光灯、G13口金
保護等級
I (アース線)
スイッチ (タイプ)
内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
500 V AC
定格絶縁電圧
500 V DC/1秒
取り付け方法
トップフレームの TS 水平フレーム:直接
TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
トップフレーム横の SE プロファイル:直接
AE、CM、TP:ユニバーサルブラケット付き
AE:内装用レール付き
寸法:
幅: 452 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm
動作温度範囲
-15 °C...45 °C
ソケット
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
定格電圧
230 V、単相、50 Hz
仕様 (コンセント)
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック
1 個
純質量
1.323 kg
総質量
1.595 kg
関税率番号
94054990
EAN
4028177092259
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ Standard light, WHD: 452x117x50 mm, 14 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル