- 製品番号:
- DK 7109.200
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)レールに取り付ける電源接続ケーブル付き照明灯です。長穴に取り付けるほか、25 mmのシステム穴に取り付けることもできます。
- 材質
- アルミニウム、アルマイト処理
プラスチック
- 同梱品
- 蛍光灯、1 U
光源
シュコープラグ付き接続ケーブル
取り付け部品を含む
- 定格出力
- 8 W
- 接続ケーブル長さ
- 2.5 m
- 可能な連結
- 接続ケーブル一体型(Schukoプラグ)
- 光源
- 蛍光管
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 500 V DC/1秒
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.05 kg
- 総質量
- 1.193 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
-
DK Light, 1 U, 482.6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, With connection cable and earthing-pin plug