장비, 기계 및 시스템의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되는 세계에서 가장 효율적인 공조 솔루션을 제공합니다.

Blue e+ 칠러 제품군을 사용한 효율적인 기계 및 프로세스 냉각

Blue e+ 냉각기는 속도 제어 구성 요소 덕분에 에너지 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 이 혁신적인 드라이브 및 제어 기술을 통해 핫 가스 바이패스 제어 기능이 있는 재냉각기에 비해 최대 70%의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다 . 또 다른 새로운 기능은 열 교환기(응축기)의 소형 마이크로 채널 기술입니다. 부피에 비해 냉매와 주변 공기 사이의 열 교환을 위한 표면적이 증가하기 때문에 필요한 냉매의 양이 최대 55%까지 감소합니다.

모든 차이를 만드는 기술

DC 인버터 기술로 인한 에너지 효율성

획기적인 온도 제어.

  • 수요 기반 액체 냉각을 위한 속도 제어 구성 요소가 있는 활성 냉각 회로
  • 두 가지 제어 모드가 있는 수요 기반 DC 인버터 기술 덕분에 높은 제어 정확도
  • 고효율 IE3 모터가 장착된 펌프
  • 인버터 제어 방사형 팬

환경 친화적

  • 마이크로채널 기술을 사용하여 냉매를 최대 55%까지 줄입니다.

투명한 효율성 비교

  • 2.41의 최적화된 에너지 효율 비율(사용된 전력에 대한 냉각 출력 비율)(DIN EN 14511에 따라 측정됨).

최대 유연성

전세계 사용에 적합:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • -5 °C ~ +50 °C의 넓은 적용 범위
  • 유연한 출력 제어(20-100%)

국제 승인 및 인증:

  • cULus Listed
  • CB-Report
  • UKCA
  • EAC

조립 및 설치:

  • 최소 설치 공간(0.29m²)을 위한 콤팩트한 모듈식 설계
  • 편리한 운반 및 배치를 위한 핸들
  • 쉬운 장착을 위한 아이볼트
  • 광범위한 액세서리

온도 정확도가 높은 중앙 집중식 효율적인 액체 냉각:

  • 정확한 온도 제어(± 0.5K)가 표준으로 사전 통합됨
  • 부품 친화적인 냉각 덕분에 더 길어진 서비스 수명

통합된 안전 기능으로 작동 신뢰성 향상:

  • 유량 센서: 유량 센서는 실제 유량을 측정합니다. 추가 기능에는 에너지 효율성 평가 및 유압 결함(시스템의 오염 또는 막힘) 조기 감지가 포함됩니다.
  • 충전 레벨 모니터링: 충전 레벨 모니터링은 플랜트 가용성 및 가동 시간 증가를 위해 운영 안정성을 극대화합니다. 신호는 터치스크린 디스플레이를 통해 이루어집니다.
  • 오버플로우 밸브: 통합된 오버플로우 밸브는 장비가 연결되고 펌프가 작동할 때마다 냉각수의 지속적인 순환을 유지합니다.

간편한 유지 보수 및 수리:

  • 모든 구성 요소의 최적화된 가용성을 위한 모듈식 설계
  • 전 세계적인 서비스 네트워크 및 예비 부품의 글로벌 가용성: 전 세계적으로 150개 서비스 위치와 1,000명 이상의 서비스 전문가를 통해 신속한 응답 시간이 보장됩니다.
  • 저장 및 물류 비용 절감
  • 시스템 유지 관리/초기 평가를 위한 IoT 인터페이스를 통한 원격 액세스

산업 등급 터치스크린 디스플레이로 사용하기 쉬움:

  • 빠른 구성 및 일반 텍스트 시스템 메시지s
  • 21개 언어로 된 대화형 메뉴 안내 및 탐색
  • 빠른 데이터 가용성

빠른 프로젝트 계획:

스마트 인터페이스:

  • Rittal Scan & Service 앱: 신속한 현장 진단
  • IoT 인터페이스: 원격 모니터링
  • RiDiag III: 서비스 엔지니어를 위한 USB를 통한 장치 상태 분석

더 작은 탄소 발자국을 위한 디지털 혜택

총체적으로 생각하여 가치를 더하십시오 – Blue e+ S 냉각기는 스마트 앱 및 서비스를 통해 프로세스가 더욱 원활하게 실행되도록 도와줍니다.

NFC를 통해 스마트폰을 냉각기에 연결하여 장치의 데이터를 전송하거나 QR 코드를 스캔하여 모든 관련 제품 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다:

  • 냉각기의 더 빠른 구성 및 시운전
  • 서비스 메시지 생성 및 전송
  • 액세서리 및 예비 품목의 위시리스트 생성 및 전송

IoT 인터페이스는 주변 조건을 모니터링하는 데 사용되는 Rittal 냉각 솔루션 또는 센서의 스마트 네트워킹을 위한 핵심 구성 요소입니다. 광범위한 인터페이스와 프로토콜이 장착되어 있어 기계 상태 및 상태를 로컬에서 모니터링하기 위해 데이터를 수집하여 높은 수준의 IT 시스템 또는 시스템으로 전송합니다.

  • 냉각 장치, Blue e+ 칠러 및 센서를 Industry 4.0 애플리케이션에 최적화하여 통합함으로써 더 효율적입니다.
  • 센서에서 클라우드로의 원활한 통신 덕분에 더 빠름
  • 높은 수준의 모니터링 또는 에너지 관리 시스템에 연결하여 더 안정적입니다.

자세히 알아보기

Applications

당사의 냉각기 솔루션은 광범위한 적용 가능성을 열어줍니다.
미리 구성된 옵션은 배송 시간이 단축되고 주문 프로세스가 간소화됨을 의미합니다.

"실외" 및 "자유 냉각" 옵션으로 최대 효율을 달성하세요.

"옥외" 옵션을 사용하면 냉각기의 옥외 설치가 가능합니다.

  • UV 저항성 스프레이 마감 및 보호된 터치 디스플레이로 기후 보호(옵션)
  • 보호 등급 IP54의 알루미늄으로 제작된 인클로저로 먼지, 오물 및 습기와 같은 환경적 영향으로부터 보호
  • -20 °C ~ 45 °C의 넓은 적용 범위
  • 매체 예열을 위한 통합 히터

"자유 냉각" 옵션을 추가로 사용하면 탄소 발자국이 최대 90%까지 감소합니다 .

  • 구성 요소 친화적인 하이브리드 냉각 시스템은 에너지 효율성을 훨씬 더 향상시킬 수 있습니다(특히 겨울철에 높은 델타 T를 달성할 수 있는 실외 설치의 경우).
  • 에코디자인 지침 준수 보장(SEPR 6.6 > 3.2%, 프리쿨링 옵션 사용 시)

프리 쿨러 옵션은 표준 인클로저와 함께 사용하거나 실외용 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

리탈의 칠러는 에너지 전환에 필요한 에너지를 제공합니다.

전기 이동성 및 수소 산업(H₂O)을 위한 칠러 애플리케이션

전기 자동차용 고성능 충전(HPC), 연료 전지 차량용 수소 충전소 및 배터리 저장소용 냉각 시스템과 같은 응용 분야에는 냉각기가 제공할 수 있는 능동 냉각이 필요합니다. 이러한 냉각기에 무료 냉각기를 추가로 장착하면 상당한 에너지 및 CO₂ 절감 효과 를 얻을 수 있습니다. 냉각에 사용되는 전기는 녹색입니다.

효율적인 액체 냉각의 이점

리탈 Blue e+ 칠러

  • 옥외 사용을 위해 특별히 설계되었으며 이러한 유형의 응용 분야에 이상적입니다.
  • 이 에너지 효율적인 냉각기는 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되며 네트워크 연결이 가능하고 원격 모니터링에 적합합니다.
  • 표준 버전에도 정확한 온도 제어(± 0.5K)가 포함되어 있습니다.

레퍼런스

선도적인 기술로 입증된 절감 가능성.

Lang GmbH

이제 장비당 에너지 소비가 절반으로 줄었습니다.

Lang GmbH의 CNC 밀링 및 조각 기계는 전 세계에서 사용되고 있습니다. 마찬가지로 에너지 효율성과 지속 가능성 또한 전 세계적으로 요구되고 있습니다. 기계 엔지니어링 회사인 Lang은 리탈의 Blue e+ 칠러를 통해 공조 및 에너지 비용을 절반으로 줄이고 냉매를 55% 절약할 수 있는 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

Bosch Rexroth

에너지 소비 50% 감소

공작 기계의 에너지 소비를 과소평가해서는 안 됩니다. 인클로저와 스핀들 냉각이 그중 15%를 차지합니다. Rittal의 새로운 Blue e+ 칠러를 Bosch Rexroth의 CNC 선반에 테스트 설치한 결과 에너지 소비량을 크게 줄이는 것으로 나타났습니다.

„Blue e+ 냉각기의 에너지 효율성에 깊은 인상을 받았습니다. 유사한 경쟁 제품에 비해 에너지 소비를 50%까지 줄일 수 있었습니다. 우리는 또한 서비스 작업을 위한 손쉬운 접근성에 감사합니다.“

Renault Le Mans 공장의 냉동 엔지니어링 컨설턴트 Jonathan Bechez

"우리는 이전 버전에 비해 크게 개선된 새로운 Rittal Blue e+ 칠러의 뛰어난 에너지 효율성에 깊은 인상을 받았습니다."

AXA 상무이사 Alexander Saar

새로운 Blue e+ 칠러와 고온 가스 바이패스 장치를 직접 비교한 ​​결과 EER이 2.62에서 4.49로 증가했습니다. 백분율로 환산하면 71.37%에 해당합니다. 5,000시간의 작동 기간 동안 이는 2,400kWh 이상의 에너지 절감 또는 410유로의 비용 절감을 의미합니다.“

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Würzburg-Schweinfurt University for Applied Sciences 연구 조교

우리는 당신을 위해 여기 있습니다.

지속 가능한 Blue e+ 냉각 기술 과 관련된 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.