16 jan. 2024

Nu finns apparatskåp AX och KX även i rostfritt stål

Systemfördelar med blänkande rostfritt stål

Ibland behöver till och med kapslingssystem glänsa elegant, även om estetik aldrig är lika viktigt som funktionalitet inom industrin. Kapslingar måste skydda känsliga kretsar och styrenheter, även under svåra miljöförhållanden. Detta gäller redan för standardversionerna av Rittals AX- och KX-serier med robust pulverlack. Rittal erbjuder nu nya versioner i rostfritt stål.  Det släta materialet står emot kemikalier, saltvatten och extremt hög luftfuktighet och utökar produktportföljens mångsidighet.

Vid ombyggnad av kapslingar i rostfritt stål till AX och KX kan planerare och användare nu dra nytta av Rittals system för speciella tillämpningar som kräver robustare material. De kompakta kapslingarna har ett patenterat system med kapslingsstyrtappar. Detta innebär att de tillsammans med skenorna för invändig installation efterliknar det etablerade 25 mm-systemstigningsmönstret från det stora kapslingssystemet VX25. Med detta unika, patenterade system är AX kompaktapparatskåp förberedda för alla typer av konfigurationer och ombyggnader.

Systemkomponenter och tillbehör, från dörrmanövrerade brytare, dörrhållare, kabelkanaler och klämlister till kapslingsbelysning, kan snabbt, enkelt och säkert installeras på skenor utan borrning. Tack vare det fördefinierade utrymmet mellan skenorna kan även systemtillbehör som hålprofiler, kabelklämskenor eller bärskenor från kapslingssystemet VX25 användas.

Den nya konstruktionen förenklar också jordningen med automatisk potentialutjämning för AX och KX i rostfritt stål. På KX har till exempel sidodelarna optimerats för PE-anslutningen. För att utnyttja KX kopplingsdosornas djup ännu bättre kan monteringsskenan monteras direkt på bakpanelen. En annan nyhet i KX-portföljen med rostfritt stål är de slutna E-box-kåporna med dörr. Både AX- och KX-serien är utformad med hål i bakpanelen med praktisk hålstansmarkering vilket också snabbar upp väggmonteringen.

 

 

Förberedd för digital processoptimering

De nya versionerna av apparatskåp i rostfritt stål är nu fullt förberedda för digitalt optimerade processer inom panelbyggnation och ställverkstillverkning – processer med stor efterfrågan i dessa tider med allt mer komplexa system och brist på kvalificerad personal. Alla data är tillgängliga för Eplan, så att lämplig och motsvarande installerad utrustning kan konfigureras sömlöst efter mekatronisk planering och design. Rittals. Den digitala automatiserings-tvillingen som skapats från Eplan-projektet innehåller också alla data som panelbyggare och ställverkstillverkare behöver för automatisk bearbetning av till exempel utskärningar med Perforex LC 3D-lasercenter. I ePocket-fickan för kopplingsscheman finns data tillgängliga under driften.

Skåp och tillbehör kan också konfigureras och beställas enkelt med hjälp av konfiguratorn Rittal RiPanel.