21 mars 2022

Produktinformation

Uppdatering av Rittal takfläktar

Rittal ser kontinuerligt över sin produktportfölj för att försöka uppfylla kundernas önskemål, detta gäller också våra produkter inom luftkylning som gav utvecklingen av våra takmonterade fläktar.

Från mitten av maj 2022, kommer alla våra takmonterade fläktar att levereras med våra nya veckfilter.

En märkning på förpackningen indikerar att de nya filtren följer med. Artikelnumret kommer att vara oförändrat.

De nya veckfiltren ger följande fördelar:

◾ Högre luftflöde (+12 till 16%) reducerar energi och servicekostnaden samtidigt som fläktens livslängd förlängs

◾ Längre livslängd på filtren betyder längre serviceintervaller och lägre servicekostnad

Som ett resultat av uppdateringen kommer skyddsklassningen att ändras från IP 55 till IP 54.

Kräver er applikation skyddsklassning IP 55? Om så är fallet beställ då de tidigare filtermattorna (3174.100) och byt ut veckfiltren.