Paredes de separación y aislamiento
-
Pared de separación para VX
Para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta.
-
Paredes de separación para módulos para VX
Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes de separación en la parte posterior.
-
Módulos cerrado
Para cubrir escotaduras no utilizadas. Puede mecanizarse fácilmente para crear escotaduras individuales.
-
Módulos para conectores de 16/24 polos
Con escotaduras para el paso de conectores. Los módulos, además del montaje a las paredes de separación, también pueden fijarse a la retícula de 25 mm del armario y a los carriles del sistema VX/TS.
-
Módulos para la entrada de cables
Para la entrada de cables preconfeccionados. A partir de un ángulo ajustable con perfil elástico se consigue una entrada estanca y resistente Ángulo fijo, perforado para el guiado de los cables.
-
Módulos con boquilla para cables
Para cables de Ø 10 a 65 mm La boquilla flexible se adapta al radio de flexión de los cables.
-
Cubierta para escotaduras para conectores
Placa cobertora para escotaduras de conectores no utilizadas.
-
Adaptador para escotaduras para conectores
Permite la aplicación de conectores de diferente número de polos.
-
Cubierta con puerta para VX
Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados