Lista de favoritos

Distribución de corriente

Máxima seguridad sobre la barra

Soluciones de futuro para la distribución de baja tensión

Las mejores referencias

Ventajas para nuestros clientes
    • Sistemas de barras Sistemas de barras RiLine para instalaciones de distribución y control individuales. Soluciones completas hasta 1600 A para aplicaciones c.a. o c.c. Sistemas de barras
    • Ri4Power VX25 Una instalación de baja tensión segura con verificación del diseño para máquinas, instalaciones y distribución de energía. Ri4Power VX25
    • Ri4Power TS 8 Sistema modular para instalaciones de distribución de baja tensión con verificación del diseño según IEC 61 439-1/-2 y DIN EN 61 439-1/-2 para aplicación como instalaciones de mando y distribuidores de corriente hasta 5500 A. Ri4Power TS 8
    • Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power Sistema de montaje modular para armarios de distribución. Conforme a la norma según DIN EN 61 439-1/-2 para la verificación del diseño. Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power
    • Energía TI Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. Energía TI