Armarios compactos
-
Cajas pequeñas KX Caja KX E-Box, chapa de acero
La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
-
Caja KX E-Box Acero inoxidable
La caja E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
-
Armario compacto AX
System perfection. El nuevo armario compacto AX ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad durante el montaje y el equipamiento interior.
-
Armarios de poliéster AX
Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías
-
Armario compacto AX Acero inoxidable
Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.
-
Caja mural EL
Caja mural de 3 piezas con nivel de fijación de 19" y puerta transparente de diseño. La parte central basculante ofrece un acceso óptimo desde la parte delantera y trasera a los componentes instalados. La pieza de fijación mural permite la entrada de cables desde arriba y abajo.
-
Armario individual VX SE
Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. El VX SE puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Anchuras de armarios de 600 a 1800 mm y armarios con una profundidad de 300 mm para su uso en la gestión inteligente de edificios. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.
-
Armarios compactos AE Acero inoxidable
Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.