Accesorios para regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm
-
Cubierta para la zona de conexión para regletas bajo carga para fusibles/regletas seccionadoras bajo carga NH
Para garantizar la protección contra contactos en la zona de conexión de cables.
-
Cubierta para la zona de conexión, posterior para regletas seccionadoras bajo carga NH
Para garantizar la protección contra contactos posterior en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos.
-
Perfil frontal para regletas bajo carga para fusibles/regletas seccionadoras bajo carga NH
Para crear una superficie de contacto para el uso individualizado de una cubierta de protección contra contactos frontal.
-
Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para regletas seccionadoras bajo carga NH
Para transformar la regleta seccionadora bajo carga NH a conexión de bornes de cajas para conductores cilíndricos.
-
Borne de contacto para regletas seccionadoras bajo carga NH
Para montaje sin taladros de las regletas seccionadoras bajo carga NH sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
-
Microinterruptor para regletas seccionadoras bajo carga NH
Para el control de la posición de conexión del aparato NH (tapa de bornes).