Regletas bajo carga para fusibles NH - Accesorios
-
Cubierta para la zona de conexión para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga NH de tamaño 00, modelo de mayor longitud para la utilización de terminales con casquillo a presión largo.
-
Soporte de cables para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 1 hasta t. 3 Para un guiado de los cables del transductor por la parte posterior en la caja de regletas.
-
Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje de las regletas NH en la conexión de bornes de bastidor.
-
Borne para barras para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje sin perforaciones de las regletas NH en sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
-
Pieza prismática de conexión con brida para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga NH de tamaño 00, para la conexión de conductores cilíndricos.
-
Ángulo soporte para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para fijación de una cubierta de protección contra contacto confeccionada individualmente, posibilidad de montaje a izquierda y derecha de la regleta.