Sistemas de barras Ri4Power 185 mm
-
Adaptador de aparellaje 185 mm
Para un sencillo y rápido montaje de disyuntores compactos convencionales 800 A a 1600 A.
-
Regletas bajo carga para fusibles NH 185 mm
Tamaño 00 hasta 3, para distancia entre centros de barras de 60, 100 y/o 185 mm.
-
Regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm
Tamaño 00 hasta 3, para distancia entre centros de barras de 60, 100 y/o 185 mm.
-
Fijación de sistema para VX, TS
Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en armarios.
-
Fijación de sistema para TS, VX SE
Para la fijación de sistemas de barras con distancia entre centros de 185 mm en armarios TS/SE.
-
Juego de conexión de barras
Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras de 40 x 10 hasta 120 x 10 mm.
-
Adaptador de conexión
Para la conexión de conductores cilíndricos. Para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.