Sistemas de carriles
-
Carril para montaje interior AX
***Nuevo***Carril para montaje interior flexible en retícula de 25 mm en armarios compactos AX. Ahora, con el montaje en las levas de la caja, la capacidad de carga aumenta a 100 N.
-
Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX
Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
-
Clip de montaje para carriles soporte
Para una fijación rápida y segura de canaletas, placas de montaje, guías perfil sobre carril soporte 35/7,5 y 35/15 según EN 60 715.
-
Ángulo de montaje
Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.
-
Guía de equipamiento del suelo para AX
Carril para montaje interior flexible en armarios compactos AX en combinación con el nuevo carril para montaje interior AX. Para montaje de por ej. chasis VX 23 x 64 mm, luminaria LED, guías de entrada de cables VX y carriles soporte VX.
-
Puerta interior para armario compacto AX
Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.