Lista de favoritos

PDU internacional, ejecución switched

Referencia 7955.301

  Product Lifecycle  
Expired
  • PDU internacional, ejecución switched

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.01.2020
    El artículo es sustituido por 7979310
    PDU switched
     

    Cerrar
    Más información

    La característica principal de la PDU son los puntos de conexión de toma conmutables individualmente, que ofrece naturalmente también la función de medición por fase o alimentación. A través de la pantalla OLED se visualizan los datos de consumo actuales.

    + Adicionalmente se precisa

    + Descripción del producto

    Ejecución: PDU switched
    Descripción producto: Función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.
    Material: Perfil de aluminio, anodizado negro
    Unidad de envase: incl. cable de conexión H05-VV (3 m) con conector de entrada montado
    Dimensiones: Anchura: 44 mm
    Profundidad: 85 mm
    Longitud: 775 mm
    Nº bases de enchufe y tipo: 12 x C13
    Enchufes: 12 x Conector C13
    Intensidad (máx.): 16 A
    Alimentaciones: Cantidad: 1
    Fases por alimentación: 1~
    Long. cable de conexión: 3 m
    Tipo de conexión (eléctrica): C20
    Directivas: Directiva EMC 2014/30/EU
    Directiva para baja tensión 2014/35/EG
    Normas: EN 60950-1
    IEC 61 000-4
    IEC 61 000-6
    EN 55 022
    Campo de temperatura de servicio: 0 °C...45 °C
    Humedad del aire (sin condensación): 10...95 %
    Campo de temperatura de almacenaje: -25 °C...70 °C
    Adecuado para: Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 3,58 kg
    Código arancelario: 85366990
    EAN: 4028177685185
    ETIM 7.0: EC000330
    ECLASS 8.0: 27142604
    Descripción producto: PDU switched 16A/1P C20 12xC13

    + Descargas / CAD

    Data Sheets:
    Documentación técnica: 
    DE EN PL
    Visio Shapes: 
    DE, EN
    Documentation:
    Instrucciones: 
    DE DE, EN, FR EN

    + Añadir accesorios

     PDU internacional, ejecución switched

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar