Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
N° de polos/Distancia entre centros: |
3 polos 185 mm |
---|---|
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 1.052 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177626553 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Descripción producto: | SV BARRA COLECTORA - CARRIL ESTABILIZAD. 4x 60x10MM, 185MM, 3-POLOS 1 PU= 2 EA |
+ Aprobaciones
Declerations: |
---|