Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)
Referencia 9673.681
Product Lifecycle
Passive
Más información
Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Ejecución: | sin paso |
---|---|
Descripción producto: | Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales. |
Material: | Chapa de acero, 2 mm |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incluye ángulo soporte y material de fijación. |
Para altura del área de función: | 150 mm |
Dimensiones: |
Anchura: 702 mm Altura: 143 mm |
Adecuado para: | Anchura: = 800 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 3 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177544048 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Descripción producto: | SV PLACA PARCIAL AREA FUNC. 800x150 Sin entrada de cables |