Lista de favoritos

Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

Referencia KE 9203.600

  Product Lifecycle  
Passive
  • Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    El producto se dejará de fabricar a partir de: 28.02.2021 
    El artículo es sustituido por: 9203100 
    Cerrar
    Más información

    Caja Ex con puerta abisagrada, plástico

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción producto

    Aplicación: Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG
    Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
    Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
    Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
    Material: Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
    Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω junta continua de silicona inyectada
    Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
    Color: RAL 9011
    Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66
    Certificados: IEC Ex PTB 10.0011U: sí
    PTB 03 ATEX 1011U: sí
    Unidad de envase: Caja
    Puerta
    Placa de montaje
    Material básico: Plástico
    Dimensiones: Anchura: 300 mm
    Altura: 400 mm
    Profundidad: 200 mm
    Placa de montaje: Anchura: 245 mm
    Altura: 350 mm
    Nº de cierres de aldabilla: 2
    Ejecución cierre: Aldabilla
    Nº de cierres: 2
    Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 6 kg
    EAN: 4028177138278
    Código arancelario: 94037000
    ETIM 7.0: EC002503
    ETIM 6.0: EC002503
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180502
    Descripción producto: KE ARMARIO EX (BASE KS) 300x400x200

    + Aprobaciones

    Aprobaciones:
    ATEX:  
    DE   EN  

    IEC Ex: 
    (DE)
    Certificados:
    EAC: 
    (RU)
    Ex:  
    DE   EN  

    Grado de protección: 
    (EN)
    IEC: 
    (EN)
    Explicaciones:
    Declaración del fabricante: 
    (EN, DE)

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Datos técnicos:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Documentos:
    Instrucciones: 
    (DE)

    + Añadir accesorios


     
     
     
     
     
     
     

     Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

    Referencia KE 9203.600

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar