Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada
Referencia 9207.600
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
El producto se dejará de fabricar a partir de 28.01.2021
El artículo es sustituido por 9207100
Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada
El artículo es sustituido por 9207100
Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada
Cerrar
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Aplicación: |
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
---|---|
Material: |
Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada |
Color: | RAL 9011 |
Unidad de envase: |
Caja Puerta Placa de montaje |
Dimensiones: |
Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 300 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 417 mm x 450 mm |
Certificate IEC EX PTB 10.0011U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1011U: | yes |
Material básico: | Plástico |
Cierre: |
Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 66 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 12,9 kg |
Código arancelario: | 94037000 |
EAN: | 4028177138391 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Descripción producto: | KE ARMARIO EX (BASE KS) 500x500x300 |
+ Aprobaciones
Approvals: | |
---|---|
Certificates: |
Grado de protección:
EN
|
Declerations: |
Declaración del fabricante:
DE, EN
|