- Más información CAD Recambios
El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAMENúmero UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Ventajas: Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de RittalMaterial: Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectadoSuperficie: Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizadaColor: RAL 7035 Unidad de envase: Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mmGrado de protección NEMA: NEMA 1, 12 Grado de protección IP según EN 60 529: IP 55 Tipo de comunicación según UL 50E: Type 1, 12 Código IK: IK10 Dimensiones: Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 400 mmGrosor del material de la puerta: 2 mm Grosor del material de la caja: 1,5 mm Grosor del material de la placa de montaje: 2,5 mm Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): 1.145 mm x 1.175 mm Número puertas: 2 Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha: yes Cierre: Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mmPlaca de entrada de cables: Tamaño: 7
Cantidad: 2Material básico: Chapa de acero Unidad de embalaje: 1 pza(s). Peso/UE: 96 kg Código arancelario: 94032080 EAN: 4028177813076 ETIM 8: EC000261 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 Descripción producto: AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 1200x1200x400 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con doble puerta, con sistema de cierre de 3 puntos + Aprobaciones
Approvals: Certificates: Grado de protección:ENDeclerations: + Descargas / CAD
Data Sheets: Documentation: EPLAN Data Portal + Añadir accesorios
+ Recambios
[X] CerrarRequired
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.The compilation ended and your download started.
- Inicio
-
Productos
- Armarios de distribución
- Cajas pequeñas
- Armarios compactos
- Sistemas de armarios
- Sistemas de armarios TI
- Cajas TI
- Sistemas pupitre/Sistemas de armarios PC/Industrial Workstations
- Cajas de mando/ Sistemas de brazo soporte/ Sistemas de pie
- Hygienic Design
- Acero inoxidable
- Special applications/Ex/EMC/earthquakes
- Armarios para exteriores
- Piezas de recambio mecánica
- Armarios de distribución
-
Empresa
-
Referencias
-
Soporte
- Armarios de distribución
- Distribución de corriente
- Climatización
- Rittal Automation Systems
- Infraestructura TI
- Accesorios